テストハウス事業

テストハウス事業

受入れ

経験豊富なエンジニアリング力による品質作りこみサポート

設計段階信頼性作りこみ~量産VAまで、幅広くサポートします。

  • 設計段階からの信頼性作り込みコンサルティング
  • テストプログラムの開発、デバッグ
  • テストボード、プローブカードの設計、製作
  • 量産テストコストのVA活動

独自の高精度プローブカードコンタクト技術

低ダメージ・低プローブ痕のプローブ技術を提供します。

ベアチップ対応(シャトル品対応)

MEMS技術によるSi特殊治工具を用いて、
ベアチップ対応します。

高精度プローブ技術

 
従来技術
新技術


高度な情報セキュリティシステム認証取得

ISO/IEC15408(CC認証)EAL4(政府機関向け)対応ルネサスICカード製品テストハウスとして認証済み。

EAL1~3:一般民生用途 EAL4:政府機関向け EAL5-7:軍用、政府最高機密期間向け

当社品質方針はこちらのページをご覧下さい。

ページトップへ

前、後の工程と一貫対応可能

受入れ

ページトップへ

テスタ

区分 メーカー 機種
ロジック アドバンテスト T6565
T6575
T3347系
横河電機 TS6000
メモリ アドバンテスト T5363
T5377
HA5060系
LCD 横河電機 TS6700
ST6730
アドバンテスト T6371
T6372
アナログ シバソク WL25
LTX Fusion-MXシリーズ
横河電機 TS6000MIX
ディスクリート 東京精密 EM21
EM30
四国計測 YP7020
キャッツ CAT1010Z
アバランシェ測定 キャッツ LVND50FCD
容量測定 東京精密 TSC1101

プローバ(一部、低温プローブ対応可能)

メーカー 機種
東京エレクトロン P-12XLn, P-8XL
東京精密 UF200系, APM60Bシリーズ
シバソク WS50

レーザーリペア装置

メーカー 機種
ESI Model 9275

自動外観検査装置

メーカー 機種
東レエンジニアリング INSPECTRA 1000SX-Ⅲ

UV erase装置

メーカー 機種
ウシオ UMA1002-HC93MG

どの製品も少数・小ロットから取り扱い可能です。詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい

ページトップへ

お問い合わせ

〒400-0117
山梨県甲斐市西八幡4614
(株)ルネサステクノロジ甲府工場内

TEL : 055-276-1111(代)

Webでのお問い合わせ